HTR-STC D32 UNI

Artikel-Nr.: 10.01.03.00108
Traversenanbindung
Anbindung 1: D32
Anbindung 2: Universalhalter
Bauform: abgewinkelt
HTR-STC D32 UNI
Attribut Wert
B 20 mm
D 58,9 mm
d 32 mm
G1 M6-IG
H 25 mm
L2 20,1 mm