FLK G1/4-AG G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00152

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen

Gewinde G1G1/4"-AG
Gewinde G2G1/4"-AG
Einsatztemperatur0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG
Attribut Wert
dn 3 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/4"-AG
L 16,50 mm
LG1 10,50 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
W 12 °
Attribut Wert
Biegemoment 10 Nm
Vertikalbelastung 750 N
Gewicht 30 g
Produktfamilie FLK

Bestellhinweise: FLK G1/4-AG G1/4-AG

Die gelenkige Aufnahme Flexolink FLK wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.