FLK G1/2-AG G1/2-AG

Artikel-Nr.: 10.01.03.00153
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/2"-AG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Umgebungstemperatur: 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
G1 G1/2"-AG
G2 G1/2"-AG
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 27 mm
W 12 °