FLK G1/2-IG G1/2-AG

Artikel-Nr.: 10.01.03.00175
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
Attribut Wert
dn 6 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-AG
L 33,5 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 27 mm
W 12 °