FLK G1/4-IG G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.03.00178
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gewinde G2: G1/4"-AG
Umgebungstemperatur: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG
Attribut Wert
dn 3 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-AG
LG1 12 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
W 12 °