FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Artikel-Nr.: 10.01.03.00207
Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen
Gewinde G1: G1/2"-IG
Gewinde G2: G1/2"-AG
Bauform: verstärkt
FLK G1/2-IG G1/2-AG V
Attribut Wert
dn 6 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/2"-AG
H 53 mm
LG1 14 mm
LG2 14 mm
SW1 36 mm
W 8 °