Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Universalhalter zur justierbaren Befestigung von Sauggreifern
Saugeranschluss | G1/4"-AG |
Länge L1 | 80 mm |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Traversenanbindung | 2 Nutensteine |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 44 mm |
D | 59 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | M6-AG |
G3 | G1/4"-IG |
H | 27,50 mm |
L | 30 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 20 mm |
L4 | 25 mm |
LG2 | 6 mm |
W | 15 ° |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 170 g |
Produktfamilie | HTR-UNI |
Bestellhinweise: HTR-UNI 2N G2 80
Der Halter HTR-UNI wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbares Zubehör: Profiladapter, Rohradapter, Reduziersatz, Saugeranbindung