HTR-UNI 2N FSTI

Art-Nr.: 10.01.03.00297

Universalhalter zur justierbaren Befestigung von Sauggreifern

Einsatztemperatur °C
Bauformfür FSTI
Traversenanbindung2 Nutensteine
HTR-UNI 2N FSTI
Attribut Wert
B 44 mm
d 18 mm
D 59 mm
G2 M6-AG
H 27,50 mm
L 28 mm
L3 20 mm
W 15 °
Attribut Wert
Gewicht 155 g
Produktfamilie HTR-UNI

Bestellhinweise: HTR-UNI 2N FSTI

Der Halter HTR-UNI wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Halterohr – verfügbar in verschiedenen Längen
  • Kugelklemmschelle – verfügbar in verschiedenen Ausführungen

 

Verfügbares Zubehör: Profiladapter, Rohradapter, Reduziersatz, Saugeranbindung