HTR-FST A1 FSTI

Artikel-Nr.: 10.01.03.06135
Halter zur stufenlosen Adaption von Federstößeln
Traversenanbindung: Bolzenadapter A1
Federstösselanbindung: M18x1.5-IG
für: Federstössel
HTR-FST A1 FSTI
Attribut Wert
B 15 mm
D 19 mm
D1 44,5 mm
G1 M18x1.5-IG
L 59 mm
L1 72,3 mm
L2 25 mm
L3 19 mm