Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Doppelblechsensoren zur prozesssicheren Detektion einzelner Bleche beim Abstapeln
Außendurchmesser D | 100 mm |
Höhe H | 145 mm |
Federweg Z | 36 mm |
Zusatzfunktion Sauger | M42-Sensoren |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 100 mm |
Ds | 99,50 mm |
G1 | M8-IG |
H | 145 mm |
H1 | 179 mm |
L | 80 mm |
X1 | 32 mm |
X2 | 60 mm |
Z (Hub) | 36 mm |
Zs | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 1030 g |
Bestellhinweise: DBD 100x145 36 M42
Der Halter für Doppelblechsensoren DBD wird als Einzelteil geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Saugring
Verfügbares Zubehör: Haltersystem