HTS-A2 DBD

Art-Nr.: 10.01.04.00411

Haltersystem

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Verwendung KonstruktionDoppelblechkontrolle
HTS-A2 DBD
Attribut Wert
B 30 mm
B1 46 mm
B2 19,50 mm
D 19 mm
D1 23 mm
G1 M8-AG
H1 39 mm
H2 18 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Attribut Wert
Gewicht 241,70 g

Bestellhinweise: HTS-A2 DBD