HTS DBD QC1-PL

Art-Nr.: 10.01.04.00412

Haltersystem

Verwendung KonstruktionDoppelblechkontrolle
HTS DBD QC1-PL
Attribut Wert
B 50 mm
B2 15,50 mm
G1 M8-AG
H 13 mm
H1 17 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Attribut Wert
Gewicht 190,10 g
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
Bestellhinweise: HTS DBD QC1-PL