DBD 100x189 80 M42

Artikel-Nr.: 10.01.04.00415
Halter für Doppelblechsensoren zur prozesssicheren Detektion einzelner Bleche beim Abstapeln
Außendurchmesser D: 100 mm
Höhe H: 189 mm
Federweg Z: 80 mm
für: M42-Sensoren
Attribut Wert
D 100 mm
Ds 99,5 mm
G1 M8-IG
H 189 mm
H1 223 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z 80 mm