DBD 130x187 80 M54

Artikel-Nr.: 10.01.04.00418
Halter für Doppelblechsensoren zur prozesssicheren Detektion einzelner Bleche beim Abstapeln
Außendurchmesser D: 130 mm
Höhe H: 187 mm
Federweg Z: 80 mm
für: M54-Sensoren
DBD 130x187 80 M54
Attribut Wert
D 130 mm
Ds 128,8 mm
G1 M8-IG
H 187 mm
H1 221 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z 80 mm