SPLO 100x32 NBR-55 TV

Artikel-Nr.: 10.01.05.00003
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 100 x 32 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Zusatzausstattung: Tastventil
SPLO 100x32 NBR-55 TV
Attribut Wert
Bk 30 mm
Bmax(S) 34 mm
Bs 32 mm
d3 5,3 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/8"-IG
H 14 mm
H1 54 mm
H2 6 mm
LG1 18 mm
LG2 9 mm
Lk 125,8 mm
Lmax(S) 125,8 mm
Ls 100 mm
X1 112 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3