SPLO 200x55 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.05.00004

Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)200 x 55
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Höhe H22 mm
SPLO 200x55 NBR-55
Attribut Wert
B3 26 mm
Bk 31 mm
Bmax(S) 62 mm
Bs 50,70 mm
H 22 mm
L3 171 mm
Lk 178 mm
Lmax(S) 208 mm
Ls 197,70 mm
Z (Hub) 8,30 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 465 N
Volumen 80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Faltenanzahl 0
Abmessung (LxB) 200 x 55
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Gewicht 320 g
Produktfamilie SPLO


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

Bestellhinweise: SPLO 200x55 NBR-55

Die Saugplatte SPLO, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und mit optionalem Tastventil, wird mit anvulkanisierter Trägerplatte geliefert.