Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 150 x 55 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Höhe H | 19,4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B3 | 29 mm |
Bk | 32 mm |
Bmax(S) | 61 mm |
Bs | 52,30 mm |
H | 19,40 mm |
L3 | 124 mm |
Lk | 126,50 mm |
Lmax(S) | 157 mm |
Ls | 147,30 mm |
Z (Hub) | 6,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 340 N |
Volumen | 60 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Abmessung (LxB) | 150 x 55 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 215 g |
Produktfamilie | SPLO |
Bestellhinweise: SPLO 150x55 NBR-55
Die Saugplatte SPLO, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und mit optionalem Tastventil, wird mit anvulkanisierter Trägerplatte geliefert.