SPLO 300x100 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.05.00050
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 300 x 100 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Sauggreiferfläche: 208.3 cm²
SPLO 300x100 NBR-55
Attribut Wert
B3 65 mm
Bk 67,7 mm
Bmax(S) 108 mm
Bs 98,8 mm
H 25 mm
L3 264 mm
Lk 266,7 mm
Lmax(S) 308 mm
Ls 297,8 mm
Z 8,8 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3