SGO 18x6 NBR-60 N021

Artikel-Nr.: 10.01.05.00072
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
SGO 18x6 NBR-60 N021
Attribut Wert
Bmax(S) 7 mm
Bs 5,6 mm
d 4,5 mm
d1 6 mm
dn 1,5 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 17,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Hub) 0,8 mm