SGO 15x5 SI-60 N021

Artikel-Nr.: 10.01.05.00079
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 15 x 5 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Attribut Wert
Bmax(S) 5,5 mm
Bs 4,6 mm
d 4,5 mm
d1 6 mm
dn 1,2 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 15,5 mm
Ls 14,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z 0,7 mm