SGON 24x8 SI-60 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00088
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGON 24x8 SI-60 G1/8-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 9 mm
Bs 8 mm
dn 1,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 24 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.