SGON 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00096
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGON 60x20 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 22 mm
Bs 19 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
SW1 17 mm
Z 2,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3