SGON 45x15 NBR-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00097
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 45 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SGON 45x15 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
dn 3 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 2 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.