SGON 18x6 NBR-60 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00104
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 18 x 6 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-AG
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,8 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.