Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 15 x 5 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 5,50 mm |
Bs | 5 mm |
dn | 1,20 mm |
G1 | M5-IG |
H | 22 mm |
LG1 | 5,50 mm |
Lmax(S) | 15,50 mm |
Ls | 15 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 0,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 3,10 N |
Volumen | 0,18 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 4 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Abmessung (LxB) | 15 x 5 |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 3,50 g |
Produktfamilie | SGON |
Bestellhinweise: SGON 15x5 NBR-55 M5-IG
Der Sauggreifer SGON (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGO, Anschlussnippel SA-NIP, Zweiohrklemme