SGON 90x30 SI-70 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00107
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SGON 90x30 SI-70 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 33 mm
Bs 30 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 92,5 mm
Ls 90 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3,5 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.