SGON 45x15 SI-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00113
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 45 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
dn 3 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
SW1 17 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3