SGON 30x10 SI-60 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00115
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 30 x 10 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SGON 30x10 SI-60 G1/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
dn 2,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.