SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Artikel-Nr.: 10.01.05.00122
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 023
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 25 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 3,50 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 5 mm
SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D 13,5 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 25 mm
L2 8 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm