Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Länge L1 | 18,5 mm |
Einbaulänge | 5 mm |
Nenndurchmesser dn | 3,5 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 7,50 mm |
D2 | 6 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 5 mm |
L1 | 18,50 mm |
L2 | 2 mm |
L3 | 2,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 022 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 3,80 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N022 G1/8-AG DN350