SA-NIP N021 M5-IG DN200

Artikel-Nr.: 10.01.05.00125
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 021
Gewinde G1: M5-IG
Gesamtlänge: 15.5 mm
Einbaulänge: 10 mm
Nennweite: 2,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N021 M5-IG DN200
Attribut Wert
dn 2 mm
D 6,5 mm
D2 5 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 15,5 mm
L2 2 mm
L3 2,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm