Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 30 x 10 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 11,50 mm |
Bs | 9,40 mm |
d | 5,50 mm |
d1 | 7 mm |
dn | 2,50 mm |
Dk | 11,50 mm |
Lmax(S) | 30,50 mm |
Ls | 29,40 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 12,20 N |
Abmessung (LxB) | 30 x 10 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 2,80 g |
Produktfamilie | SGO |
Bestellhinweise: SGO 30x10 NBR-55 N022