SGO 45x15 NBR-60 N023

Artikel-Nr.: 10.01.05.00153
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 45 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
SGO 45x15 NBR-60 N023
Attribut Wert
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 3 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z 2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3