SGO 30x10 SI-60 N022

Artikel-Nr.: 10.01.05.00158
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 30 x 10 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
SGO 30x10 SI-60 N022
Attribut Wert
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
d 5,5 mm
d1 7 mm
dn 2,5 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z 1,5 mm