SGO 45x15 SI-60 N023

Artikel-Nr.: 10.01.05.00159
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 45 x 15 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
10.01.05.01038

Der Artikel 10.01.05.00159 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.07.2021

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SGO 45x15 SI-65 N023

SGO 45x15 SI-60 N023
Attribut Wert
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 3 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Hub) 2 mm