SGO 60x20 SI-60 N023

Artikel-Nr.: 10.01.05.00160
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 60 x 20 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
SGO 60x20 SI-60 N023
Attribut Wert
Bmax(S) 22 mm
Bs 19 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z 2,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3