SGO 90x30 SI-70 N023

Artikel-Nr.: 10.01.05.00162
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 70 °Sh
SGO 90x30 SI-70 N023
Attribut Wert
Bmax(S) 33 mm
Bs 29 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,5 mm
Lmax(S) 92,5 mm
Ls 89 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z 3,5 mm