Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 100 x 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Höhe H | 21 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bk | 30 mm |
Bmax(S) | 33,50 mm |
Bs | 28,70 mm |
H | 21 mm |
H2 | 6 mm |
Lk | 120 mm |
Lmax(S) | 102,80 mm |
Ls | 98 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 126 N |
Volumen | 10,02 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Abmessung (LxB) | 100 x 30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Gewicht | 200 g |
Produktfamilie | SPLO |
Bestellhinweise: SPLO 100x30 NBR-55
Die Saugplatte SPLO, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und mit optionalem Tastventil, wird mit anvulkanisierter Trägerplatte geliefert.