SPLO 250x55 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.05.00186
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 250 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SPLO 250x55 NBR-55
Attribut Wert
B3 29 mm
Bk 31,5 mm
Bmax(S) 58 mm
Bs 47,6 mm
H 22 mm
L3 224,5 mm
Lk 226 mm
Lmax(S) 255 mm
Ls 243 mm
Z (Hub) 8 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3