SPLO 300x55 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.05.00187
Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 300 x 55 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Sauggreiferfläche: 118 cm²
SPLO 300x55 NBR-55
Attribut Wert
B3 28 mm
Bk 31 mm
Bmax(S) 60 mm
Bs 51,4 mm
H 19 mm
L3 273 mm
Lk 275,3 mm
Lmax(S) 305 mm
Ls 296,4 mm
Z 6,8 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3