SPLO 300x100 NBR-55 TV

Art-Nr.: 10.01.05.00188

Flachsauggreifer (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)300 x 100
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Höhe H25 mm
SPLO 300x100 NBR-55 TV
Attribut Wert
B3 65 mm
Bk 67,70 mm
Bmax(S) 108 mm
Bs 98,80 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/8"-IG
G3 M6-IG
H 25 mm
H1 53,50 mm
L2 92 mm
L3 264 mm
LG1 13 mm
LG2 9,50 mm
LG3 9 mm
Lk 266,70 mm
Lmax(S) 308 mm
Ls 297,80 mm
X1 70 mm
Y1 40 mm
Z (Hub) 8,80 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1250 N
Volumen 256,39 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 175 mm
Faltenanzahl 0
Abmessung (LxB) 300 x 100
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Gewicht 1300 g
Produktfamilie SPLO


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben
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
Bestellhinweise: SPLO 300x100 NBR-55 TV

Die Saugplatte SPLO, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und mit optionalem Tastventil, wird mit anvulkanisierter Trägerplatte geliefert.