Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB) | 18 x 6 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 7 mm |
Bs | 5,60 mm |
d | 4,50 mm |
d1 | 6 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 8,50 mm |
Lmax(S) | 18,50 mm |
Ls | 17,60 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Hub) | 0,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 4,50 N |
Abmessung (LxB) | 18 x 6 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-leitfähig |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,50 g |
Produktfamilie | SGO |
Bestellhinweise: SGO 18x6 NBR-CO-55 N021