SGO 24x8 NBR-AS-60 N022

Artikel-Nr.: 10.01.05.00227
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 24 x 8 mm
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 60 °Sh
SGO 24x8 NBR-AS-60 N022
Attribut Wert
Bmax(S) 9 mm
Bs 7,6 mm
d 5,5 mm
d1 7 mm
dn 1,5 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 23,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z 1 mm