SGO 12x4 NBR-55 N020

Art-Nr.: 10.01.05.00235

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke

Abmessung (LxB)12 x 4
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SGO 12x4 NBR-55 N020
Attribut Wert
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,20 mm
dn 1,50 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,30 mm
Z (Hub) 0,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1,80 N
Abmessung (LxB) 12 x 4
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 0,50 g
Produktfamilie SGO

Bestellhinweise: SGO 12x4 NBR-55 N020