SGO 12x4 NBR-AS-55 N020

Artikel-Nr.: 10.01.05.00237
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 12 x 4 mm
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SGO 12x4 NBR-AS-55 N020
Attribut Wert
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,2 mm
dn 1,5 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,3 mm
Z 0,5 mm