SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00266

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)90x30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,60 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 26 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,60 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 122 N
Querkraft 96 N
Querkraft geölte Oberfläche 64 N
Volumen 10,10 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 47 g
Produktfamilie SAOF
Abmessung (LxB) 90x30


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOF 90x30 NBR-60 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.