SAOF 90x30 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00290
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
SAOF 90x30 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 27 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3