Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 90x30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Stahl |
Anschluss | M10-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-AG |
H | 19 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 94 mm |
Ls | 90,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 122 N |
Querkraft | 96 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 64 N |
Volumen | 10,10 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 51 g |
Produktfamilie | SAOF |
Abmessung (LxB) | 90x30 |
Bestellhinweise: SAOF 90x30 NBR-60 M10-AG
Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.