SAOF 80x40 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00329
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOF 80x40 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 20 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3