Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 120x60 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Stahl |
Anschluss | M10-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 65 mm |
Bs | 57,60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-AG |
H | 24 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 128 mm |
Ls | 126,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 312 N |
Querkraft | 254 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 170 N |
Volumen | 39,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 89 g |
Produktfamilie | SAOF |
Abmessung (LxB) | 120x60 |
Bestellhinweise: SAOF 120x60 NBR-60 M10-AG
Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.